text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó:
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van