text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
F
Kivitel 2
állítható
Terméktípus
henger
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nemesített és elektropolírozott
B=Menethossz
50
D2=Menet
M20
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
90
H=Magasság
27,3
Alaktípus
golyó, lelapolt és bordázott
Befogó-/támasztófelület
bordázott
Befogó-/támasztófelület anyaga
nemesacél
D3
20
E
33
Golyó-Ø
25
KNy
30
L
77,3
Rögzítési mód
külső menet

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.

Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Anya, barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak