{"product":{"productId":"agid.2239","price":61.94,"name":"Önbeálló támaszok O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, E alak, lelapolt nemesacél betét, sík"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
E alak, nemesacél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
E alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
E alak, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
E alak, edzett, fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.