{"product":{"productId":"agid.2234","price":38.37,"name":"Önbeálló támaszok O-gyűrűvel, O alak, nemesacél golyó gyémánt felülettel"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- O alak: a gyémánt felület kiváló kopásállóságot biztosít
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó:
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
Golyó:
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
Golyó:
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre,
a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre,
a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.