{"product":{"productId":"agid.2227","price":33.22,"name":"Önbeálló támaszok, D alak, külső menettel, lelapolt golyó, POM betéttel"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél,
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
POM betét
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
POM betét
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülékgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.