text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Test, nemesíthető acél, golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülékgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak