{"product":{"productId":"agid.2227","price":29.67,"name":"Önbeálló támaszok, J alak, press fit, lelapolt golyó, bordázott"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél, golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
* Csak a minimális furatmélység betartásakor érvényes.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
* Csak a minimális furatmélység betartásakor érvényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.