Felfogócsap
rövid kivitel
szerszámacél
edzett és köszörült
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Mennyiségi egység
€9.74
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Alak
C
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Csapátmérő
10
D2=Csapátmérő
7
H=Magasság
13,7
B
3,0
Befogó-/támasztófelület
lapított
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
G
M02,5
H1
7
H2
9,7
R
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
5
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.