text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
További információk
A szorítógolyók rugalmasan kötik össze a munkadarabot a munkadarab-stabilizátorral. A szorítógolyók nagy szabadsági fokot tesznek lehetővé a munkadarabon.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van