{"product":{"productId":"agid.20140","price":89.43,"name":"Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, D alak"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű összekapcsolás hengeresfejű csavarral
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
DIN EN ISO 4017 hatlapfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
További információk
A szorítógolyók rugalmasan kötik össze a munkadarabot a munkadarab-stabilizátorral. A szorítógolyók nagy szabadsági fokot tesznek lehetővé a munkadarabon.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.