text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
További információk
A görgősláncok láncfeszítő készletekhez használhatók a láncfeszítő készlettel (04211) a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok rögzítésére. A görgősláncok szükség szerint rövidíthetők és kombinálhatók más görgősláncokkal.
Szállítási terjedelem
1x görgőslánc.
Accessory
Feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-06.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van