{"product":{"productId":"agid.33915","price":836,"name":"Láncfeszítő készletek, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Szorítóhorgok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Kivitel
Nemesített acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szorítóhorgok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Kivitel
Nemesített acél.
További információk
A láncfeszítőket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
Kullanım
A lánc hossza és a feszítőerő a recézett anyával előre beállítható az ellentartón. A szükséges forgatónyomaték a szorítóhorgon állítható be.
Szállítási terjedelem
Láncfeszítő készlet 04211-15:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-40:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-75:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1492 mm, 1x 984 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-120:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1485 mm, 1x 1028 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-40:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-75:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1492 mm, 1x 984 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-120:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1485 mm, 1x 1028 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Figyelembe veendő
- A lánc nyitási szöge nem haladhatja meg a 30°-ot.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
Accessory
04211-03 görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.