{"product":{"productId":"agid.20123","price":62.89,"name":"Szorítóvas, állítható, A alak"},"currency":"EUR"}
- Gyorsan és fokozatmentesen beállítható
- Különböző szorító peckek a végeken
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített és horganyzott.
További információk
Az állítható szorítóvasak gyorsan és fokozatmentesen a befogási helyzethez igazíthatók. A szorítóvasak a végeiken különböző szorítóorrokkal rendelkeznek, így alkalmazástól függően elforgathatók. Ezáltal a szorítóvasak nagyon sokoldalúan használhatók nem csak a forgácsolásnál vagy a forgács nélküli megmunkálásnál, de a préselés és fröccsöntés területén is.
Accessory
Támasztó hosszabbítók 04204
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.