text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített és horganyzott.
Teljesen, tőcsavarral DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
További információk
Az állítható szorítóvasak gyorsan és fokozatmentesen a befogási helyzethez igazíthatók. A szorítóvasak a végeiken különböző szorítóorrokkal rendelkeznek, így alkalmazástól függően elforgathatók. Ezáltal a szorítóvasak nagyon sokoldalúan használhatók nem csak a forgácsolásnál vagy a forgács nélküli megmunkálásnál, de a préselés és fröccsöntés területén is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak