- Nagy szorítóerőkhöz
- Nagy ismétlési pontosság
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Leírás
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltétpofákhoz nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
Ezek a szorítóékek csak a 41500 szorítósínnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Előnyök
A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósín oldalskálája és a rögzített pofa révén.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.