- Alkalmas többszörös befogásokhoz
- Nagy szorítóerőkhöz
- Rugalmas használat
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Leírás
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek opcionálisan a szorítósínhez csatlakoztatva vagy menetes furatokban vagy T-horonyban használhatók a befogáshoz.
A szorítócsavar becsavarásával a két szorítószegmens kifelé mozdul el és a munkadarabokat a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáinak nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül mozgathatók-e az szorítóékek vagy kompenzálhatók a tűrések.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek opcionálisan a szorítósínhez csatlakoztatva vagy menetes furatokban vagy T-horonyban használhatók a befogáshoz.
A szorítócsavar becsavarásával a két szorítószegmens kifelé mozdul el és a munkadarabokat a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáinak nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül mozgathatók-e az szorítóékek vagy kompenzálhatók a tűrések.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavar.
Rögzítőcsavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.