- Alapelem nagy és súlyos munkadarabokhoz
- Rugalmasan összehangolható a munkadarabbal
- Használható raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
További információk
UNILOCK 5 tengelyes alaplapok az univerzális rögzítéshez raszterfuratos rendszerű gépasztalokon vagy T-hornyos kivitelben, valamint raszterfuratos palettákon. Stabil felépítésüknek köszönhetően ezek a magasítások ideálisak alapelemként nagy és nehéz munkadarabokhoz. A rögzítő hornyok elrendezése rugalmas alkalmazkodást tesz lehetővé a munkadarabhoz és a gépasztalhoz.
A nagyobb változattal nagyobb T-horonytávolságok érhetők el.
A kis változatnál a rögzítő hornyok nyitottak a jobb forgácselvezetés érdekében.
A nagyobb változattal nagyobb T-horonytávolságok érhetők el.
A kis változatnál a rögzítő hornyok nyitottak a jobb forgácselvezetés érdekében.
Előnyök
Stabil alapfelépítmény az 5 tengelyes alapmodul rögzítéséhez nagy és nehéz munkadarabok rögzítéséhez.
Az alaplapok gyorsan rögzíthetők a gépasztalon található nagyszámú rögzítőhoronynak köszönhetően.
A munkadarabok rugalmas pozicionálása a gépasztalon.
Az alaplapok gyorsan rögzíthetők a gépasztalon található nagyszámú rögzítőhoronynak köszönhetően.
A munkadarabok rugalmas pozicionálása a gépasztalon.
Rajzi hivatkozás
GA alak: nagy kivitel
KA alak: kis kivitel
KA alak: kis kivitel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.