- Nullpont befogórendszer
- Kézi működtetés
- Használható raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Zavaróél nélküli 5 oldali megmunkálás
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint 40/50 mm-es raszterfurat távolságú, M12 rendszerméretű raszterfuratos lemezeken. Alkalmas UNILOCK nullpont befogórendszerhez (UNILOCK szorítócsapokkal). A megfelelő adapter szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogórendszerekre is.
Rajzi hivatkozás
1) lábbal
2) talp nélkül
2) talp nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.