- Nullpont befogórendszer
- Kézi működtetés
- Használható raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Zavaróél nélküli 5 oldali megmunkálás
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül illeszthetők raszterfuratos rendszerű gépasztalokhoz vagy T-hornyos kialakítású gépasztalokhoz, valamint 40/50 mm rácstávolságú, M12-es rendszerméretű rácsos palettákhoz. Alkalmas UNILOCK szorítócsapokkal rendelkező UNILOCK nullpont befogórendszerhez. Megfelelő adapter-szorítócsappal közvetlenül is felszerelhető a szokásos nullpont befogórendszerekre.
A talp nélküli alapmodul különösen alkalmas helytakarékos rögzítésre.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A talp nélküli alapmodul különösen alkalmas helytakarékos rögzítésre.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.