{"product":{"productId":"agid.5595","price":3136.96,"name":"Körfutásvizsgáló készülék max.80 mm-es átmérőig (állítható)"},"currency":"EUR"}
Leírás
További információk
Vizsgálókészülék körkörösség, ütés és merőlegesség mérésekhez.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék a műhelyben és a mérőhelyiségben egyaránt használható. Egyszerűen felhelyezhető munkadarabok a levehető nyomógörgő révén. A könnyedén járó szán által a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék a műhelyben és a mérőhelyiségben egyaránt használható. Egyszerűen felhelyezhető munkadarabok a levehető nyomógörgő révén. A könnyedén járó szán által a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.
Műszaki adatok
Vizsgálati tartomány Ø 5 mm ... Ø 80 mm.
Mérőgörgők távolsága min. 29 mm, max. 89 mm.
Szán elmozdulási útja max. 100 mm.
Beállítható nyomógörgő erő.
Mérőgörgők forgatása fogaskerekes hajtás révén.
Görgők pontossága: Mindkét mérőgörgő párhuzamossága és koaxialitása max. 2 µm.
Gránit talapzat:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Mérőgörgők távolsága min. 29 mm, max. 89 mm.
Szán elmozdulási útja max. 100 mm.
Beállítható nyomógörgő erő.
Mérőgörgők forgatása fogaskerekes hajtás révén.
Görgők pontossága: Mindkét mérőgörgő párhuzamossága és koaxialitása max. 2 µm.
Gránit talapzat:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.