text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Mérőbetétek, acél, edzett. Tárolódoboz, műanyag.
Kivitel
Barnított.
Menet kivitele
Menet M2,5.
Tartalma:
9 betét
1 hosszabbító (30 mm hosszú)
1 tárolódoboz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak