text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium. Tapintókar, acél finomöntvény.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált. Tapintókar barnított.
További információk
A tapintási irány módosítása és a fordítható mérőóratartók beszerelése rögzítő adapterekkel (mellékelve) lásd műszaki információk.
Accessory
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőbetétek lást 33040 ... 33052.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak