Anyag
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
Több
Kevesebbet
Precíziós csavaros satu
kezdet
724,64 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Tartozék precíziós csavaros satuhoz
kezdet
94,92 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A befogás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapokba révén lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is befoghatók. A cserélhető vezető oszlopokkal a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető. A csavaros satu 4 helyzetben, amelyekkel merőlegesek egymáshoz képes, helyezhető el a mérőasztalon.
A szállítási terjedelem magában foglal egy állítható ütközőt, egy oszlop készletet a 75 mm-es hosszabbításhoz, egy orsóhosszabbítást, 4 csapot és szerszámot.
A szállítási terjedelem magában foglal egy állítható ütközőt, egy oszlop készletet a 75 mm-es hosszabbításhoz, egy orsóhosszabbítást, 4 csapot és szerszámot.
Egyedi igényre
Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).