text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Precíziós satu; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz.
Szorítópofák: rozsdamentes acél vagy műanyag.
Kivitel
Matt eloxált alumínium.
Matt krómozott sárgaréz.
További információk
A miniatűr precíziós satuk rugalmas megoldást jelentenek kisméretű munkadarabok pozicionálására és rögzítésére mérőberendezéseken, mikroszkópokon, profilprojektorokon stb. Ideális kisméretű munkadarabok befogásához, méréséhez és megmunkálásához.

A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.

A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
Szállítási terjedelem
1x precíziós csavaros satu.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag (33225-10-15142, 33225-10-25231 és 33225-10-35321).
Accessory
Szorítópofák 33225-15, valamint szerelőlapok 33225-16.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak