text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Az alumínium szerelőlapok a 33225-10 precíziós satukhoz használhatók adapterként.
A precíziós satuk a szerelőlapok segítségével minden pozicionáló rendszerre felszerelhetők, amelyek mérete B = 29 vagy B = 46.
Accessory
Illeszthető pozicionáló asztalokhoz (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), keresztasztalokhoz (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) és emelőasztalokhoz (21140, 21142).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak