text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
További információk
Cserélhető szorítópofák a 33225-10 precíziós satukhoz.

A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és sima szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x prizmás pofa és 1x sima pofa.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak