{"product":{"productId":"agid.34205","price":57.35,"name":"ÉLVÉDŐ PROFIL TÖMÍTÉS NÉLKÜL5000X10X14,5, ALAK:B,KRÓM-SZILÍCIUM-ACÉL KÉK, KOMP:NEMESACÉLA2"},"currency":"EUR"}
Élvédő Profil
tömítés nélkül
króm-szilícium-acél
kék
Mennyiségi egység
€57.35
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Élvédő Profil
Alak
B
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alaptestű anyaga
króm-szilícium-acél
Komponens anyaga
nemesacél A2
Alaptest színe
kék
Acélkulcs komponens
1.4301
B=Szélesség
10
H=Magasság
14,5
L=Hossz
5000
Battery relevance?
N
Befogási tartomány
3,0-4,0
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
CARBON-BLACK EXTRACTS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
MC3687
N
Magnet relevance?
N
Minimális hajlítási sugár
A=45 B=120 C=30 D=30
PFAS free?
Y
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Leírás
Anyag
VMQ (szilikon-kaucsuk), keménység 60° +/-5 Shore A, FDA ellenőrzött.
Szorítóbetét nemesacél 1.4301.
Kivitel
Kék, hasonló mint RAL 5015.
Szorítóbetét fémtiszta.
Szorítóbetét fémtiszta.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Az FDA-konform anyagok alkalmazásának köszönhetően az FDA 21 CFR 177.2600 szerinti engedéllyel rendelkeznek, így a profilok ennek megfelelő követelmények mellett alkalmazhatók, többek között az élelmiszeriparban.
Az FDA-konform anyagok alkalmazásának köszönhetően az FDA 21 CFR 177.2600 szerinti engedéllyel rendelkeznek, így a profilok ennek megfelelő követelmények mellett alkalmazhatók, többek között az élelmiszeriparban.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +200 °C között.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.