text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos Zsírzógomb
Alak
A
DIN Szabvány
DIN 71412
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M08X1
L1=Menethossz
6
L=Hossz max.
16
Alaktípus
egyenes, hatlappal
KNy
9

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak