{"product":{"productId":"agid.18490","price":0.73,"name":"KÚPOS ZSÍRZÓGOMB DIN71412, ALAK:B45°-BAN HAJLÍTOTT, HATSZÖ, M06X1, L=23,ACÉL EDZETT ÉS HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Kúpos Zsírzógomb
45°-ban hajlított
acél
edzett és horganyzott
- Kúpos menet révén önzáró
- Sokoldalúan alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos Zsírzógomb
Alak
B
Kivitel 1
45°-ban hajlított
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 71412
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és horganyzott
D=Menet
M6X1
L1=menethossz
5,5
L=Hossz max.
23
A
10,5
Alaktípus
45°-ban hajlított, hatszöggel
REACh
false
RoHS
true
SW
9
UNSPSC Code
27111705
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.