- Kúpos menet révén önzáró
- Sokoldalúan alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.