{"product":{"productId":"agid.34413","price":1.4,"name":"Zsírzógombok, tölcséres forma, DIN 3405 szerint, benyomásra, C alak"},"currency":"EUR"}
- Tölcsér alakú zsírzógomb benyomáshoz
- A tölcsér alaknak köszönhetően a kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges
- Egy síkba vagy süllyesztett beszereléshez
- Acél vagy nemesacél
- A felfogófuratokhoz nem szükséges a menetvágás.
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkban vagy süllyesztett beszereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
Felszerelés
A felfogófurat pontos mérete az anyagtól függ és a felhasználónak beszerelési próbákkal kell meghatározni. A felfogófurat iránymérete megfelel a csap általunk megadott átmérőjének.
Rajzi hivatkozás
A alak: egyenes
B alak: 45°-os
C alak: 90°-os
B alak: 45°-os
C alak: 90°-os
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.