{"product":{"productId":"agid.32628","price":1660.18,"name":"LINEÁRIS TENGELY KUGELGEWINDETRIEBMÉ.90, 12X5, ALAK:A ALUMÍNIUM"},"currency":"EUR"}
Lineáris Tengely
Golyósorsó-hajtás
alumínium
- Ismétlési pontosság ±0,02 mm
- Sebesség akár 2,5 m/s
- Maximális emelés 1690 mm-ig
- Nagy axiális teherbírás
- Nagy merevség a nyomatékterhelés dupla vezetésnek köszönhetően
Mennyiségi egység
€1,660.18
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Tengely
Alak
A
Méret
90
Kivitel 1
Golyósorsó-hajtás
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
185
Alaktípus
rövid
Dinamikus
teherbírás
C (N)
4620
Dinamikus
teherbírás orsó
CS (N)
5000
Előtolási
állandó
mm/f
5
Fx
N
5000
Fy
dinamikus
N
2000
Fz
dinamikus
N
4540
Golyós menetes orsó
DxT
12x5
Ismétlési
pontosság
±0,02
L
max.
750
Löket
S
100
Max.
meghajtónyomaték M
Nm
4,4
Mozgatott
tömeg
(kg)
0,3
Mx
dinamikus
Nm
125
My
dinamikus
Nm
17
Mz
dinamikus
Nm
34
RoHS
true
S
(löket)
max.
665
S
(löket)
min.
30
Tömegtehetetlenségi nyomaték
10⁻⁵ kg m²
0,54
max.
sebesség
m/s
0,49
max.
fordulatszám
f/perc
5800
max. gyorsulás
m/sc
20
Üresjárati
forgatónyomaték
Nm
0,08
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium, extrudált profil.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Kivitel
Alaptest és szán natúr színűre eloxált.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és rugalmasan alkalmazható golyósorsóval rendelkező lineáris egységek. Az alaptest egy önhordó, keményre eloxált alumínium profilból áll, amely két integrált, párhuzamosan elhelyezkedő profilos vezetősínnel rendelkezik. Ez a sínrendszer képes minden irányból felvenni a legnagyobb erőhatásokat, kopásálló, és optimális működést biztosít nagy tömegek mozgatása esetén. Nagy teljesítményi értékeket, mint például nagy sebességeket és nagy pozicionáló és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. Egyszerűen többszörös rendszerekké kombinálhatók.
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló poliuretánból készült fedőpánt az profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók a profil egyszerű és biztonságos felszereléséhez és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítéséhez.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
A alak: rövid szán
B alak: hosszú szán
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló poliuretánból készült fedőpánt az profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók a profil egyszerű és biztonságos felszereléséhez és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítéséhez.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
A alak: rövid szán
B alak: hosszú szán
Műszaki adatok
A terhelési adatok dinamikus terhelésre vonatkoznak.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C.
Egyedi igényre
Egyéb hosszak (max. hosszúság és max. emelés lásd a táblázatban).
Tűrésosztály golyósorsó ISO 5 szerint.
Tűrésosztály golyósorsó ISO 5 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.