{"product":{"productId":"agid.32626","price":1823.58,"name":"LINEÁRIS TENGELY GOLYÓSORSÓ-HAJTÁSGR.145, 20X10, ALAK:A ALUMÍNIUM"},"currency":"EUR"}
Lineáris tengely
Golyósorsó-hajtás
alumínium
- Ismétlési pontosság ±0,02 mm
- Sebesség akár 2,5 m/s
- Maximális emelés 1690 mm-ig
- Nagy axiális teherbírás
- Nagy merevség a nyomatékterhelés dupla vezetésnek köszönhetően
Mennyiségi egység
1 823,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris tengely
Alak
A
Méret
145
Kivitel 1
Golyósorsó-hajtás
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
210
Alaktípus
rövid
Dinamikus
teherbírás
C (N)
34200
Dinamikus
teherbírás orsó
CS (N)
15900
Előtolási
állandó
mm/f
10
Fx
N
13850
Fy
dinamikus
N
8930
Fz
dinamikus
N
15320
Golyós menetes orsó
DxT
20X10
Ismétlési
pontosság
±0,02
L
max.
1800
Löket
S
100
Max.
meghajtónyomaték M
Nm
24,5
Mozgatott
tömeg
(kg)
1,19
Mx
dinamikus
Nm
1500
My
dinamikus
Nm
260
Mz
dinamikus
Nm
520
S
(löket)
max.
1690
S
(löket)
min.
55
Tömegtehetetlenségi nyomaték
10⁻⁵ kg m²
4,87
max.
sebesség
m/s
0,55
max.
fordulatszám
f/perc
3300
max. gyorsulás
m/s²
20
Üresjárati
forgatónyomaték
Nm
0,32
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium, extrudált profil.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Kivitel
Alaptest és szán natúr színűre eloxált.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és rugalmasan alkalmazható golyósorsóval rendelkező lineáris egységek. Az alaptest egy önhordó, keményre eloxált alumínium profilból áll, amely két integrált, párhuzamosan elhelyezkedő profilos vezetősínnel rendelkezik. Ez a sínrendszer képes minden irányból felvenni a legnagyobb erőhatásokat, kopásálló, és optimális működést biztosít nagy tömegek mozgatása esetén. Nagy teljesítményi értékeket, mint például nagy sebességeket és nagy pozicionáló és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. Egyszerűen többszörös rendszerekké kombinálhatók.
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló poliuretánból készült fedőpánt az profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók a profil egyszerű és biztonságos felszereléséhez és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítéséhez.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
A alak: rövid szán
B alak: hosszú szán
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló poliuretánból készült fedőpánt az profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók a profil egyszerű és biztonságos felszereléséhez és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítéséhez.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
A alak: rövid szán
B alak: hosszú szán
Műszaki adatok
A terhelési adatok dinamikus terhelésre vonatkoznak.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C.
Egyedi igényre
Egyéb hosszak (max. hosszúság és max. emelés lásd a táblázatban).
Tűrésosztály golyósorsó ISO 5 szerint.
Tűrésosztály golyósorsó ISO 5 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.