text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Útmérő rendszerek

Bejegyzések / oldal
6 / 6 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    6 / 6 bejegyzés

    Legtöbbször vásárolt

    Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

    Nagy pontosságú mágneses útmérő rendszerek


    Az ipari mérésekhez használt útmérő rendszereknek extrém körülmények között is megbízható, reprodukálható mérési eredményeket kell biztosítaniuk. A norelem lineáris és forgó útmérő rendszerei pontosan ezt teszik: nagyon pontosan rögzítik a lineáris és radiális pozíciókat, és nem befolyásolják őket rezgések vagy egyéb hatások. Az útmérő rendszerek speciális mágneses kialakításuk révén teljesen érintésmentesen működnek. Ezért nemcsak nagy rendszerpontosságot biztosítanak, hanem kopásmentesek és nem érzékenyek az interferenciára.