text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Görgős vezetősínek

Bejegyzések / oldal
8 / 8 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    8 / 8 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Görgős vezetőrendszerek a norelemtől



    Akár a szerszám- és gépgyártásban – különösképpen az intelligens kezelési és automatizálási megoldások fejlesztésében – vagy a raktározási és szállítási logisztikában, de az orvostechnikában is: a norelem görgős vezető- és teleszkópos sínrendszerei az alkalmazások széles skáláját fedik és változatos kétsávos párhuzamos vezetőrendszeres megoldásokat kínálnak..

       



    A norelem görgős vezetőrendszerek alkalmazási területei



    A norelem görgős vezetőrendszereket azokban az esetekben használják, amikor alkatrészeket, géprészeket, illetve berendezéseket működési, gyártási vagy logisztikai okokból lineáris tengely mentén kell mozgatni.

      



    A norelem görgős vezetőrendszerek típusai



    A norelem görgős vezetőrendszerek akár 4.080 mm hosszú vezetősínekből és robusztus kivitelű, kompakt görgővezetéses kocsikból állnak, 20, 30 és 45 mm-es méretben. A görgős vezetőrendszerek mérettől és nagyságtól függően akár 5.500 Newton statikus és 12.280 Newton dinamikus terhelésekkel is működnek.



    A rögzített és beálló csapágyas sínek kombinációja megakadályozza a görgős vezetőrendszerek zavaró elakadását és túlzott kopását. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a vezetőkocsi holtjátékmentesen és a kívánt előfeszítéssel beállítható a sínen. Ez garantálja a precíz futást, a folyamatos kenésű görgőscsapágy pedig karbantartásmentességet biztosít. Az együttmozgó lehúzó tiszta futófelületekről gondoskodik.

       



    Görgős vezetősínek a norelemtől



    Az acélból készült szabványos sínekhez képest a jobb minőségű csapágyacélból készült görgős vezetősínek és a norelem horganyzott és induktívan edzett futópályái még jobb futási tulajdonságokat és nagyobb értékállóságot biztosítanak.

       



    Görgővezetéses kocsik a norelemtől



    A norelem az acélból készült görgővezetéses kocsikon kívül módosított poliamid lehúzókkal rendelkező, acélból készült görgővezetéses kocsikat, valamint módosított poliamid lehúzókkal rendelkező, alumínium présöntvényből készült görgővezetéses kocsikat is kínál. Az alumínium présöntvényből készült görgővezetéses kocsiknál ​​szabadalmaztatott lehúzó technológiát alkalmaznak, amely biztosítja, hogy egyidejűleg gyorsabb és kevesebb zajjal járó menetsebesség érhető el, továbbá az egész rendszer mozgás közben kenhető.

       



    A görgős vezetőrendszerekben használt anyagok



    A norelem görgővezetéses kocsik acélból vagy alumíniumból készülnek, és horganyzott felülettel rendelkeznek. A görgők szintén acélból készülnek, a görgővezetéses kocsikon a hosszirányú tömítőajkak gumiból, a görgővezetéses kocsik feje poliészterből, a lehúzók pedig módosított poliamidból készülnek.



    A norelem görgős vezetőrendszer sínek acélból vagy csapágyacélból készülnek, felületük horganyzott. A futópályák és a golyók induktívan edzettek, a sínek, a futók és a golyókosarak pedig horganyzottak.

      



    A görgős vezetőrendszerek előnyei



    A „THE BIG GREEN BOOK“-ban vagy a norelem webáruházban rendelhető görgős vezetőrendszerek rendkívül robusztusak, a sima futású görgős vezetőrendszerek csekély karbantartást igényelnek. A norelem görgővezetéses kocsik súrlódási együtthatója nagyon alacsony, így simán futnak. A sínek egyszerű rögzítéséhez a DIN EN ISO szabványnak megfelelő csavarok használhatók.



    További előnyök:







    • a görgős vezető- és a teleszkópos rendszerek számos területen egyszerűbb kezelési folyamatokat biztosítanak

    • a görgős vezetőrendszerekkel a termelés hatékonyabb és kompakt berendezések alakíthatók ki

    • a görgős sínrendszerek nagy terhelhetősége/nagy teherbírás

    • akár 7 m/sec haladási sebesség is elérhető