{"product":{"productId":"agid.4871","price":100.26,"name":"Helyzetkijelzők kézikerekekhez Analóg-digitális kijelző"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, műanyag figyelőablak.
Kivitel
Üvegszál-erősítésű fekete ház.
Porálló figyelőablak.
Porálló figyelőablak.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, műanyag figyelőablak.
Kivitel
Üvegszál-erősítésű fekete ház.
Porálló figyelőablak.
Porálló figyelőablak.
További információk
A helyzetkijelzők kézikerekekbe történő beszerelésre valók. Lehetővé teszik a beállított mérési értékek, pl. hosszúságok, átáramlási mennyiségek, fordulatszámok stb. leolvasását egyetlen pillantással.
A mért értékek rögzítése a nehézségi erő elve alapján történik. Vízszintes orsókon történő használatra tervezve.
A fekete mutató egy fordulata az orsó egy fordulatának felel meg. Az 5 számjegyű digitális kijelzővel összekapcsolva így a pozíció nagyon pontos és egyszerű leolvasását teszi lehetővé.
A mért értékek rögzítése a nehézségi erő elve alapján történik. Vízszintes orsókon történő használatra tervezve.
A fekete mutató egy fordulata az orsó egy fordulatának felel meg. Az 5 számjegyű digitális kijelzővel összekapcsolva így a pozíció nagyon pontos és egyszerű leolvasását teszi lehetővé.
Egyedi igényre
más emelkedések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.