Anyag
ház, alumínium.
kábelköpeny, PUR.
kábelköpeny, PUR.
Kivitel
kompakt kialakítású érzékelő és csatlakozó.
M8 csatlakozódugasz, 6-pólusú, 1x pin (E15).
csatlakozó kábel 6-eres ø 5,2 mm.
kábel hajlítási sugara >= 52 mm (dinamikus).
M8 csatlakozódugasz, 6-pólusú, 1x pin (E15).
csatlakozó kábel 6-eres ø 5,2 mm.
kábel hajlítási sugara >= 52 mm (dinamikus).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
ház, alumínium.
kábelköpeny, PUR.
kábelköpeny, PUR.
Kivitel
kompakt kialakítású érzékelő és csatlakozó.
M8 csatlakozódugasz, 6-pólusú, 1x pin (E15).
csatlakozó kábel 6-eres ø 5,2 mm.
kábel hajlítási sugara >= 52 mm (dinamikus).
M8 csatlakozódugasz, 6-pólusú, 1x pin (E15).
csatlakozó kábel 6-eres ø 5,2 mm.
kábel hajlítási sugara >= 52 mm (dinamikus).
További információk
21725 mágnesszalagokkal működik. Az érzékelő és a szalag olvasási távolságának 0,1–2 mm-nek kell lennie. Az üzemi feszültség betáplálása és az érzékelő áramfelvétele a csatlakozó elektronikus készüléken keresztül történik.
A rendszer pontossága, az ismétlési pontosság és a menetsebesség a csatlakozó elektronikától függ.
Dugaszolható csatlakozás a 21924 helyzetkijelzőhöz.
A rendszer pontossága, az ismétlési pontosság és a menetsebesség a csatlakozó elektronikától függ.
Dugaszolható csatlakozás a 21924 helyzetkijelzőhöz.
Műszaki adatok
- védettség IP 67; EN 60529 (érzékelőfej)
- ütésállóság 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- rezgésállóság 200 m/s², 50 Hz–2 kHz; EN 60068-2-6
- ütésállóság 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- rezgésállóság 200 m/s², 50 Hz–2 kHz; EN 60068-2-6
Hőmérséklet-tartomány
- környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
A) Érzékelő/szalag leolvasási távolsága ≤ 2 mm
B) Oldalsó eltolás ± 2 mm
C) Szintezési hiba ± 3°
D) Hosszdőlés ± 1°
E) Oldaldőlés ± 3°
A) Érzékelő/szalag leolvasási távolsága ≤ 2 mm
B) Oldalsó eltolás ± 2 mm
C) Szintezési hiba ± 3°
D) Hosszdőlés ± 1°
E) Oldaldőlés ± 3°
Figyelembe veendő
Levegő relatív páratartalma 100%. A harmatképződés megengedett (érzékelőfej).
Rajzi hivatkozás
1) szinusz a koszinusz előtt
2) aktív mérőfelület
3) mágnesszalag
2) aktív mérőfelület
3) mágnesszalag
Accessory
21924 helyzetkijelzők.
21725 mágnesszalagok.
21725 mágnesszalagok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.