text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)

Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak