- Minden lineáris szánegységhez
- Fokozott védelmet nyújtanak a szennyeződés és por ellen
Leírás
Anyag, kivitel
Acélgyűrű.
Gumi NBR.
Gumi NBR.
További információk
A szabványos tömítések mellett a lineáris golyós perselyekhez előtéttömítések is kaphatók. Ezekkel az előtéttömítésekkel sokkal jobb szennyeződés és por elleni védelem valósítható meg.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.