text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris Golyóscsapágy
Kivitel 1
1228
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Szárátmérő
26
D2=Karima átmérő
46
D=Belső átmérő
16
L=Hossz
68
T1=Dinamikus terhelhetőség N
1230
T2=Statikus terhelhetőség N
2350
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1

Leírás

Anyag
Acélház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak