text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris Golyóscsapágy
Kivitel 1
1228
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Szárátmérő
40
D2=Karima átmérő
62
D=Belső átmérő
25
L=Hossz
58
T1=Dinamikus terhelhetőség N
1000
T2=Statikus terhelhetőség N
1600
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1

Leírás

Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak