- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
Leírás
Anyag
Siklókocsi alaptest horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.