- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
Leírás
Anyag
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
** L2 = 12 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot is meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságadatok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.