text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Méret
20
Alaptest anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
30
L=Hossz
3960
B
31
B1
20
D DIN 912 csavarhoz
M5
H
19
H1
12,3
L max.
3960
L1
60

Leírás

Anyag
Extrudált profil EN AW-6060.
Kivitel
Keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
Az alumínium sín jó hővezető képességű, így névérték szerint csak állandó nagyon magas sebességek esetén melegszik fel.

** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúsági adatok csak egész mm-ben adhatók meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak