{"product":{"productId":"agid.4675","price":8.45,"name":"Miniatűr csúszóvezetők, DryLin® N, szélesség 40 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kocsi alapteste horganyból,
műanyag csúszócsapágy iglidur® J anyagból.
Sínek eloxált alumíniumból.
Kivitel
Alaptest, krómozott.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kocsi alapteste horganyból,
műanyag csúszócsapágy iglidur® J anyagból.
Sínek eloxált alumíniumból.
Kivitel
Alaptest, krómozott.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
További információk
A miniatűr siklóvezetők nem igényelnek karbantartást és korrózióállóak. A kis súly miatt nagyon magas sebességek és gyorsulások lehetségesek. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 30 mm hosszúságot és
* L = 1000 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 30 mm hosszúságot és
* L = 1000 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.