Anyag
Persely, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Persely, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőpersely a szerszám- és formakészítésben használt komponens. A persely mozgó alkatrészek precíz mozgását, pozicionálását és vezetését biztosítja.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Hőmérséklet-tartomány
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Golyókosár, sárgaréz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.