{"product":{"productId":"agid.4758","price":14.32,"name":"Lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral"},"currency":"EUR"}
Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Több
Kevesebbet
Lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral, zárt
kezdet
14,32 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral, nyitott
kezdet
22,33 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. +80 °C feletti használati hőmérsékletek esetén acélkosaras lineáris golyóscsapágy ajánlott. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.