- Kétoldali tömítéssel
- Dinamikus teherbírás max. 2100 N
Leírás
Anyag
Külső palást nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak nemesacél kosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.