- Kétoldali dupla ajakos tömítéssel
- Kettős teherbírás
- Dinamikus teherbírás max. 8300 N
- Nyolcszoros élettartam
- Optimalizált terheléseloszlás
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
Leszorítólemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
Leszorítólemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt kettős tömítéssel. Ezek a csapágyak egy szabványos lineáris golyóscsapágyakhoz képest a kettős teherbírásukkal vagy a nyolcszoros élettartamukkal tűnnek ki. A szöghiba-kiegyenlítéssel történik a házfuratok beigazítási hibáinak vagy a tengelybehajlások kiegyenlítése, a teherelosztás optimalizálása és az összes golyó egyenletes terhelésének biztosítása a csapágy teljes hosszában. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.