{"product":{"productId":"agid.21521","price":42.92,"name":"LINEÁRIS GOLYÓSCSAPÁGY, D=12, D1=22,L=32, MŰANYAG, KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Lineáris golyóscsapágy
Műanyag
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
Mennyiségi egység
€42.92
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Alaptest
anyaga
Műanyag
Komponens
anyaga
Nemesacél
D1=Külső átmérő
22
D=belső átmérő
12
L=Hossz
32
Alapteherbírás
dinamikus
N
310
Alapteherbírás
statikus
N
352
L1
22,6
L2
1,3
RoHS
true
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.
További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.